Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

株式会社リョーサン 物体検知AIソリューション

Provider

Description

物体検知AIソリューションは、撮影された映像から特定の物体を検出することができます。 例えば、あらかじめ設定した領域内においてAIで学習した物体を検知した場合に発報するなど物体検知AIを活用したソリューションをご提供可能です。

Image
撮影された画像を、DRP-AIで物体検知し、指定領域の侵入を判定します。

Features

  • 特別なセンサーなどの追加は不要で、カメラで撮影された画像全体をAIで学習した物体の有無を判定し、さらに設定した領域に検出した物体の有無まで判定することができます。 (特定領域はカメラに映る範囲で任意に変更することが可能です。)
  • 物体検知AIソリューションはRenesasのRZ/V2Mを使用することでAI実行時の電力低減が可能となり、小型化やBOMコスト低減に貢献可能です。

Comparison

Applications