Overview
Description
Features
- DRP-AIは学習した複数AIのアルゴリズムを動的に切り替えることができ、撮影された画像全体に対して人物の検出を行い、検出された人物の骨格位置までを高速に検出します。
- 抽出した骨格情報により転倒、挙手、停滞などの状態までを判定することができます。
| Title | Category | Buy / Sample |
|---|---|---|
| RZ/V2M AI Accelerator (DRP-AI), 4K-compatible Image Signal Processor (ISP), Vision-AI ASSP for Real-time Human and Object Recognition | RZ 32 & 64-Bit MPUs | Buy / Sample |
| RZ/V2L General-Purpose Microprocessor Equipped With Renesas' Original AI Accelerator "DRP-AI", 1.2GHz Dual-Core Arm Cortex-A55 CPU, 3D Graphics, and Video Codec Engine | RZ 32 & 64-Bit MPUs | Buy / Sample |