Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

株式会社京都ソフトウェアリサーチ Fugue・Galba・ Pentect

Provider

Description

高信頼性FS(ファイルシステム)の「Fugue」および大規模デバイス向けFS の「Galba」と組合せることによって、

  • RZファミリのパフォーマンスを極大化
  • シリアル NAND が持つメリットを最大限化

さまざまな活用ができます。

  • マイクロコントローラ向けストレージ管理ライブラリ「Pentect」
Image
株式会社京都ソフトウェアリサーチ Fugue・Galba・ Pentect

Features

  • 不意の電源断からのファイルシステムおよびユーザデータを保護
  • 高速で安定した起動時間
  • 電源断対応をファイルシステムと記憶デバイスの組合せのみで実現
  • 記憶デバイスの長寿命化
  • 対応デバイス:RZ/Aシリーズ、RZ/Gシリーズ、RZ/T1シリーズ、RZ/N1シリーズ

Comparison

Applications