Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

株式会社アルファプロジェクト AP-RZN-0A

Provider

Description

AP-RZN-0Aは「RZ/N1D」を搭載したCPUボードです。Cortex®-A7 Dualコアの高い処理性能に加え、産業イーサネット通信用アクセラレータ「R-INエンジン」を内蔵し、主要な産業イーサネットに対応することが可能です。

Image
AP-RZN-0Aブロック図

Features

  • Arm® Cortex-A7 Dualコア「RZ/N1D」500MHz 搭載
  • QSPI FlashROM 64MByte,DDR3 SDRAM 256MByte
  • イーサネットポートを5ポート搭載
  • マルチプロトコル産業イーサネットに対応
  • 豊富なインタフェース (USB,CAN,microSD,シリアル)
  • 標準OSにLinuxを採用
  • 回路図、サンプルプログラムを提供

Comparison

Applications