Skip to main content

ABUP UA差分升级解决方案

Provider

Overview

Description

UA是艾拉比差分算法的软件产品,以库文件形式提供给客户,并集成在MCU的Bootloader中差分升级又叫增量升级,顾名思义就是通过差分算法将源版本与目标版本之间差异的部分提取出来制作成差分包,然后在设备通过还原算法将差异部分在源版本上进行还原从而升级成目标版本的过程。艾拉比差分算法已经支持瑞萨RA产品家族MCU

 

Image
ABUP UA差分升级解决方案

Features

  • 升级包极小
    • 一般差分升级包仅为目标升级包的5%以内,降低MCU Flash的升级消耗
    • 算法库占用Flash小,几乎不占用RAM
  • 升级过程更安全可靠, UA中已经支持完整性校验、预升级自检、支持防掉电等异常恢复等
  • 多种算法适用于不同规格的MCU,并成熟商用,支持RA2E1, RA6M2, RA6M3, RA6M4RA6M5

Comparison

Applications

Documentation