Renesasは業界で最も包括的な、高性能かつスケーラブルな PCI Express スイッチの一連の製品を提供しています。 主要顧客と幅広い提携を結ぶことによって、Renesas の PCIe 第1世代、第2世代、および第3世代のスイッチング ソリューション s は、最も要求の厳しいサーバー、ストレージ、通信、組み込みおよび民生アプリケーション向けにワット当たりの性能を最大化できるよう最適化されています。 システムインターコネクト 、I/O 拡張およびドメイン間スイッチング向けに最適化されたスイッチングソリューションなら、Renesasにおまかせを。
PCI Express システム インターコネクト ソリューション
Renesasは、業界初のPCI Express第1世代、第2世代、および第3世代システムインターコネクト・ソリューションを発表しました。 制御、データ、およびサービスプレーン・トラフィックから構成される幅広い製品群は、ブレードが搭載された大規模な組み込みアプリケーションにおけるプロセッサ間通信および周辺機器共有におけるデターミニスティックかつノンブロッキングのラインレート性能および高度なサポートを提供します。
- 優れたパーフォーマンスとスケーラビリティを実現
- 業界初の64レーンデバイスが、128 GBps(第3世代)、 64 GBps(第2世代)、および 32 Gbps(第1世代)の容量を提供
- 業界初の 16 ポート デバイスで、システムのスケーラビリティを向上
- 柔軟なシステムスケーリングおよび最適なリソース活用が可能
- 分割可能スイッチ アーキテクチャによるマルチルートに対応
- 動的な I/O 割り当ておよび共有
- 柔軟な I/O マッピング
- 高度な RAS とセキュリティを確保
- 高度なマルチホスト・フェイルオーバー
- エンドポイントのセキュリティと分離
PCI Express I/O 拡張スイッチングソリューション
I/O 拡張用 PCIe スイッチの Renesas製品群は、制限された高性能 I/O 拡張のノースブリッジ・デバイスによってもたらされる接続ギャップを埋めるために、高性能の「アグリゲーション」または「ファンアウト」スイッチングを提供する、最も幅広いアプリケーション向けの、かつ目的を絞った一連のソリューションです。 この製品群には、3 ~ 48 レーンおよび 3 ~ 12 ポートの構成が可能な最も包括的な一連のソリューションが揃っています。
- 優れたパーフォーマンスとスケーラビリティを実現
- 業界初の第2世代スイッチ
- 業界初の 12 ポート スイッチ
- カットスルー・スイッチング・アーキテクチャによる低いシステム遅延
- 多数のフロー制御クレジットに対応
- 2 Kbyteの最大ペイロードサイズ(MPS)
- 熱管理を簡潔化
- 競合他社の製品よりも 20 ~ 50% 低い消費電力
- ヒートシンク、エアフロー要件を低減または排除
- 基板面積を節約
- 競合他社の製品よりも最大 40% 小さい設置面積
PCI Express ドメイン間スイッチ
ドメイン間スイッチは、PCI eアップストリーム ポートと 1 つの透過的ダウンストリーム ポートと 1 つの非透過的ダウンストリーム ポート間の高性能 I/O 接続およびスイッチング機能を提供します。