概要
説明
今後数年間で1兆台を超えるIoTデバイスがクラウドに接続すると予想されており、帯域幅の制限はデータセンタにとって大きな課題となっています。 このパイプラインの制限を緩和するために、アプリケーションレベルで実用的な洞察を提供するためにローカルでデータを処理するエッジコンピューティングが重視されるようになっています。 主な例としては、監視やモニタリングのためにオーディオやビデオ処理に依存するインテリジェントセキュリティがあります。
このエッジコンピューティング設計は、高速ローカル処理にルネサスMPUを利用し、4MBの大容量内蔵RAMと10倍の画像処理性能を実現する動的再構成可能プロセッサ(DRP)を備えています。 また、MIPI、LVDS、デュアルポートイーサネットによる堅牢な接続性も備えています。 このシステムは、DC/DCコンバータ、LDO、RS-485/422トランシーバなど、ルネサスの高性能電源およびアナログコンポーネントを搭載しています。
このシステムのメリット:
- 4MBのRAMを内蔵した高性能MPUとDRPテクノロジにより、顔認識やビデオ処理などのタスクを遅延なく実行できます。
- カメラ用MIPI、デュアルポートイーサネット、RS-485、USB、CAN、ハイパーバスを含む豊富な接続インタフェースオプションは、多様なアプリケーションをサポートします。
- RS-485トランシーバ、DC/DCコンバータ、LDOにより、あらゆるニーズに対する信頼性と適応性を確保しています。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
RS-485 Transmitter/Receiver
製品
DC/DC
製品
MPU
製品
Regulator
製品
Wi-Fi Module
製品
Exiting Interactive Block Diagram