Sub-GHz帯無線通信技術は、1GHz以下の電波を使用し、低消費電力、低干渉、長距離のアプリケーションに最適です。 Wi-Fi®とBluetooth® Low Energyは2.4GHz帯を使用しており、より高速なデータ転送が可能ですが、通信距離と障害物透過性が制限されます。
概要
ルネサスのSub-GHz帯ワイヤレス通信ソリューションは、優れたRF性能と低消費電力を実現します。 860MHzから920MHzで動作するこれらのデバイスは、堅牢な長距離通信ネットワークを必要とするアプリケーションに最適です。
スマートメータやスマートシティからデジタルサイネージやモニタリングシステムまで、Sub-GHz技術は長距離をカバーでき、障害物を乗り越え、他のデバイスとの干渉を最小限に抑えることに優れています。
Sub-GHz/Wi-SUNパンフレット
ルネサスのテクノロジが、世界中の最も高信頼性が求められるアプリケーションのイノベーションをどのように支えているか、そしてルネサスのテクノロジがお客様のために何ができるかをご覧ください。
Wi-SUN製品
Wi-SUN対応デバイスは2シリーズからお選びいただけます。 RX65W-AとR9A06G062はWi-SUN FAN 1.1規格に準拠しています。 RL78/G1HはWi-SUN HAN 2.0に準拠しています。
Wi-SUNソフトウェア
当社は、Wi-SUN FAN1.1およびWi-SUN HAN2.0の認定を受けたプロトコルスタックにより、お客様のアプリケーションにシームレスで安全かつ効率的な無線通信を実装するためのソフトウェアソリューションを提供しています。
無線サポートツール
パターンアンテナ付きリファレンスボード設計や各国の電波法に準拠した評価キットなど、当社の無線サポートツールで実装の手間を簡素化できます。
Sub-GHzについて
Wi-SUNアライアンス
IoT(モノのインターネット)の急成長により、接続されるデバイスが急増し、ワイヤレスネットワークはますます複雑になっています。 Wi-SUNアライアンスは、円滑な通信を確保するためにプロトコルを標準化しています。 ルネサスは、Wi-SUNアライアンスの発足以来、研究、開発、グローバルな標準化を推進し、積極的に貢献してきました。