Renesas' ambient light sensors can adjust a display’s backlight, which improves user experience and power savings by optimizing the display’s viewability. Their ultra-low light sensitivity, low power consumption, ideal spectral response, and easy to use simple output algorithm make them best-in-class. We offer a full suite of light-to-analog and light-to-digital solutions to suit your applications requirements and budget.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1421: Ambient Light Sensor アプリケーションノート PDF 462 KB
Color Sensing Improves Look and Feel of Smart Products ホワイトペーパー PDF 407 KB
AN1984: Temperature and Ambient Light Error Correction アプリケーションノート PDF 611 KB
AN1737: Eye Safety for Proximity Sensing Using Infrared Light-Emitting Diodes アプリケーションノート PDF 712 KB
AN1910: Enhancing RGB Sensitivity and Conversion Time アプリケーションノート PDF 389 KB
AN1422: Light Sensor Applications アプリケーションノート PDF 248 KB
その他資料
Eye-Safety Exposure Calculator ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB