画像

PCI Express®ブリッジは、幅広い一般消費者およびエンタープライズアプリケーションにおける広範なPCIe®ブリッジングニーズをサポートしています。その優れたブリッジング性能および低遅延により、お客様は最適なシステムパフォーマンスを得ることができます。加えて、競合他社の製品とピン互換であることから、お客様は既存の設計に代わりとなるものを容易にデザインインすることができます。
製品名 |
Primary PCI Bus |
Transparency Mode |
Pkg. Code |
Pkg. Type |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
Temp. Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|