AC入力/シングルトランジスタ出力タイプの汎用フォトカプラです。入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため、交流電流(AC)の入力が可能です。

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
産業機器、太陽光パワーコンディショナの小型化に向けた絶縁素子ソリューション English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 706 KB
マルチチャネル形フォトカプラ PS2500ファミリの特性について English アプリケーションノート PDF 1.18 MB
Photocouplers Applications Note アプリケーションノート PDF 957 KB
その他資料
フォトカプラ カタログ English カタログ PDF 2.83 MB
フォトカプラ セレクションガイド English カタログ PDF 5.12 MB