メインコンテンツに移動

航空宇宙および苛酷環境用IC

航空宇宙および防衛産業に貢献してきたルネサスの歴史と経験は、1950年のRadiation, Inc.設立以来、何十年にも及びます。 ルネサスはこれまでの経験を活かし、防衛、高信頼性(Hi-Rel)、耐放射線(rad-hard)、および宇宙用途向けに、高効率かつ熱性能に優れたSMD製品、MIL-STD-883準拠製品、Class-V/Q製品を提供しています。

 年4回発行のHi-Rel(高信頼性)ニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新のHi-Rel(高信頼性)製品やリソース情報をお届けします。 

製品ポートフォリオ

超高信頼性

超高信頼性SMD、/883、Class-V/Q製品

ルネサスは、軍事・航空宇宙産業の主要サプライヤーとして、苛酷な環境下でも最高水準の信頼性と性能を備えた豊富な製品設計のな経験を活かしています。 ルネサスの製品は、ほとんどの人工衛星に搭載されています。

  • 耐放射線対応:ルネサスの耐放射線SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。 宇宙および苛酷な環境向けに、耐放射線およびシングルイベント効果(SEE)Class-V(宇宙グレード)に準拠した幅広い製品をラインアップしています。
  • 放射線耐性:ルネサスの耐放射線性プラスチックパッケージICは、高速インターネット接続などのソリューションを世界中のコミュニティ、政府、企業などに提供する小型衛星という新しい分野をサポートするように設計されています。
     
  • 防衛と高信頼性:軍事、航空宇宙、その他の苛酷な環境用途向けに、高性能なアナログ、デジタル、パワーマネジメント製品を提供しています。 SMD製品はハーメチックパッケージを採用しており、-55°C~+125°Cの性能を保証、MIL-PRF-38535に準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。
     
Starliner spaceship in space.

品質保証

品質保証

  • フロリダ州パームベイにあるルネサスのMIL-PRF-38535対応施設での一貫した設計と製造体制
  • 国防兵站局(陸・海)向けRHAにおける、数少ないQMLサプライヤの1社
  • すべての耐放射線製品がClass-V(宇宙グレード)に完全準拠
  • すべての製品でDLA SMD設計図が利用可能
     
Intersil rad-hard IC chip packages.
Brochure cover featuring intersil space products.

宇宙製品パンフレット

航空宇宙用途や他の放射線環境向けに、高信頼性・高効率・高精度な耐放射線ICを提供しています。