概要
説明
点滴ポンプやインスリンポンプなどのヘルスケアドラッグデリバリ機器においては、何よりも正確な量を投与することが重要です。 薬剤投与量の測定と投与モータの正確な制御が必要です。 モータは通常、数ワットの三相BLDC(ブラシレスDC)タイプです(たとえば、12Vを使用)。 流量感知部分には、生産工場で調整するセンサまたはカスタムセンサを使用できます。 スマートフォンを介して最新のGUIを提供するためのBluetooth®通信や、追加のインタフェース(イーサネットや医療グレードの絶縁USBなど)も必要になる場合があります。 一部の最終製品では、無停電電源装置が必要な場合もあります(リチウムイオン電池の使用など)。
この設計では、モータ制御とセンサ測定用の最新の RA6M3 と、Bluetooth Low Energy(LE)5通信用の RX23W の2つのMCUを組み合わせて使用しています。 また、DC/DCレギュレータ、リチウムイオンバッテリチャージャ、MOSFETブリッジドライバ、工場で較正されたフローセンサなどのアナログ部品も含まれています。
このシステムのメリット:
- 輸液ポンプとインスリンポンプの両方のポンプタイプをサポート
- アナログまたはホールセンサ/エンコーダ、オプションギア(高ギア比も採用)を搭載したBLDCまたはPMSM(永久磁石同期モータ)用モータ制御
- 流量計測: 統合センサまたはカスタムセンサセットアップ用に、MCU内に統合されたアナログフロントエンドを使用
- 通信:Bluetooth LE 5、Wi-Fi、イーサネット(輸液ポンプ用など)、およびオプションのNB-IoT、絶縁USB I / F用の複数のシリアルインタフェース
- HMI: より良い無菌環境のためのLCD(点滴ポンプ用)およびタッチやジェスチャ制御
- オプションのバッテリ管理(例:無停電電源装置用の2xリチウムイオンセル)
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
MCU
製品
Buck Regulator
製品
Buck-Boost Regulator
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Buck-Boost Battery Charger
製品
Exiting Interactive Block Diagram