メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

M16Cファミリ ROM発注

特長:

M16Cファミリ (M16C/10, M16C/20, M16C/30, M16C/60, M16C/80, M16C/Tiny, M32C/80)のROM発注に関する情報をこのページから入手いただけます。

応用:

j_16c_order

 スタート
ROMデータ(16進データファイル)完成
ROM番号を取得しておられますか?
ex.M306VOME-123 FP(下線部がROM番号になります)
YESの場合:
③にお進みください
NOの場合:
最寄りの販売部門または特約店にROM番号の取得をご依頼いただき、ROM番号取得後③にお進みください

下記書類の最新版をホームページからダウンロードしてください。

注:お客様の品種に対する書類がホームページに掲載されていない場合は、最寄りの販売部門または特約店または こちらへお問い合わせください。

マスクファイル変換ユーティリティ(MM)を実行して、ROMデータをマスクファイル形式に変換してください。
なお、"M"で始まるマイコン型名入力時に、"_"無し品種リストで型名中の"_"の有無をご確認ください。

セミカスタムコード管理システム を用いてROMデータを伝送してください。

注:媒体を希望される場合はお問い合わせください。

マスク化確認書またはROM書き込み確認書に、必要事項を記入してください。

マーク指定書に、必要事項を記入してください。

最寄りの販売部門または特約店に、下記の書類をお送りください。

  1. マスク化確認書またはROM書き込み確認書
  2. マーク指定書
 エンド

マスクファイル変換ユーテリティ(MM)

はじめに

  • マスクファイル変換ユーティリティMMは、マイクロコンピュータのROMマスクを作成する際に必要となるマスクファイルを生成するユーティリティです。
  • 本サイトでは、MMについての様々な情報を掲載していきます。
  • MMに関するご質問があれば、 弊社サポート窓口 までご連絡ください。

MMダウンロード

品種名ファイル名ファイル容量ダウンロード
マスクファイルコンバータ
V.3.00 Release 4
mmv300r4_j.zip47.1Mバイトマスクファイル変換ユーティリティ MM V.3.00 Release 4 (ZIP)

MMサポート情報