メインコンテンツに移動

概要

説明

このWi-Fi Pmod拡張ボードを使うと、ルネサスの各種MCUを使用した無線接続デバイスを素早く試作できます。このボードには、Qualcomm製QCA4010(SoC)を利用した、シングルバンド2.4GHz 802.11nのSX-ULPGNモジュールが搭載されています。

対応MCU

開発をはじめるには

  1. Wi-Fi Pmod拡張ボードは、RAファミリMCU評価キットと共にお使い下さい。なおご利用の際は、同梱されたWi-Fiサンプルプロジェクトをご利用ください。
    • Wi-Fiサンプルプロジェクトのプロジェクトファイル(バイナリ/ hexファイルを含む)は対象キットのRAサンプルプロジェクト(<キット名>-exampleprojects.zip)内に含まれています。
      例:ek-ra6m3-exampleprojects.zip
    • Wi-Fiサンプルプロジェクトのソースコードは、GitHubのRA FSPサンプルプロジェクトからご入手いただけます。[ra-fsp-examples/example_projects/<キット名>/wifi_<キット名>_ep]にお進みください。
      例:ra-fsp-examples/example_projects/ek_ra6m3/wifi/wifi_ek_ra6m3_ep
  2. RXファミリMCUを搭載したWi-Fi Pmod拡張ボードをお使いいただくには、以下をご覧ください: RX65N Cloud Kit

認証

Wi-Fi Pmod拡張ボードの適合認証・規格は以下の通りです。認証に関する免責事項、注意事項、その他の事項については、「Wi-Fi Pmod拡張ボードの資料」をご覧ください。

無線規格

  • FCC 47 CFR Part 15B
  • CE: Radio Equipment Directive (RED) 2014-53-EU

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国SJ/T 113642014、10年間環境保護使用期間

特長

  • IEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz、HT20、MCS0-7、最大13-ch
  • 1x1 シングルストリームシステム
  • シングルUART/HS-UARTのMCUホストインターフェース
  • ATコマンドをフルサポート
  • 送信出力12~17dBm
  • -受信感度89~-96dBm
  • 76mA Rx、124mA Tx、13uAのスタンバイ時消費電力
  • WPA、WPA2、WPS、WEP 64/128セキュリティ
  • ステーション、AP、コンカレント、Wi-Fi直接動作モード
  • IPv4/IPv6、TCP/UPDネットワークプロトコル

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 478 KB English
回路図 ZIP 429 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング