メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • LTE Cat-M1用のセルラーIoTモジュール
  • 3GPP Release 13 仕様
  • 実証済みのLTEソフトウェアスタック
  • ATコマンド インタフェース
  • 20.25 x 21.35mm LGAパッケージ(108パッド)
  • uSIM インタフェース
  • 動作電圧: 3.1V ~ 4.5V
  • RoHS指令準拠, ハロゲンフリー
  • 送信出力: +20dBmと+23dBmの両方をサポート

説明

ルネサスRYZ014Aモジュールは、ワールドワイド展開可能でローミング機能があるオールインワン・シングルモードLTEカテゴリM1モジュールです。モジュールは、 LTE Cat-M1プラットフォームと、 LTE Cat-M1モデムシステムに必要なすべての要素で構成されています。これらには、LTEに最適化されたトランシーバー、世界中のLTE Cat-M1バンドをサポートする完全なシングルRFフロントエンド、および主要なインタフェースを含むコンパクトLGAパッケージです。また、モジュールには、キャリア認証済みのLTE Cat-M1プロトコルスタックと、無線デバイス管理とパケットルーティング用のソフトウェアを含みます。

認証

RYZ014A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 証明書は以下から入手できます。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ014Aのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合
実装されているRYZ014Aは、工事設計認証 (認証番号:003-200328)を取得しています。

注意
認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。

タイトル形式日付
RYZ014A - FCC CertificatePDFDec 03, 20220
RYZ014A - ISED CertificatePDFDec 16, 20220
RYZ014A - CE CertificatePDFFeb 26, 2021
RYZ014A/RYZ014AAA - UKCA Declaration of ConformityPDFDec 8, 2021

アプリケーション

  • メーター(電力/ガス/水量の自動検針)
  • スマートホーム(HVAC,サーモスタット)
  • インフラストラクチャ(充電スタンド、パーキングシステム)
  • インダストリ(ポンプ)
  • 農業
  • ウェアラブル・トラッカー

適用されたフィルター