Xilinx製「Versal ACAP」向け電源・タイミングデバイスソリューション

Xilinx最新のSoCファミリーの1つが「Versal Adaptive Compute Acceleration Platform (ACAP) 」です。スカラー処理エンジン、様々な用途に適応可能なハードウェア、インテリジェントエンジン(SWプログラマブル・HW適応可能)、Network-on-Chipアーキテクチャ、ソフトウエアでプログラム可能な通信インフラシステムが含まれます。この製品には、正確かつ様々な用途に適応可能な、電源・タイミングデバイスが必要となります。

このソリューションは、Xilinx社のレファレンスデザイン上で使われたタイミングデバイスと、推奨されたパワーデバイスをハイライトしています。

詳しくは、「Versal ACAP」ページをご覧ください。

主な機能

  • 0.78Vで最大165Aを供給し、Xilinx社規定の厳しい仕様を満たすデジタル多相電源
  • どんな応用事例にも対応できる、プログラム済みPMIC
  • 10G/40G/100G SONET/SDHおよびイーサネットネットワークをサポートする、FemtoClock®NG ユニバーサルトランスレータ
  • IEEE1588へのシステム同期を追加
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください