4-20mA電流ループは、多くのセンシングシステムに採用されている標準的な仕様です。その最大の理由は、回路構成と接続が最もシンプルに行えることです。また、配線や接続が少なくて済むため、システムコストをトータルで削減できます。(電圧ではなく)電流損失がないため、広大な場所における長距離送電にも有利です。

ルネサスの、高精度デジタル電源モニタ(DPM)、安定した電源、豊富なアナログ周辺機能および低消費電力な16ビットMCU 「RL78/I1D」を活用したトランスミッタソリューションの可能性がご覧いただけます。

このシステムのメリット

  • RL78/I1Dは、検知器およびセンサシステム用の、アナログ周辺+超低消費電力なMCUです
  • ISL80410は高電圧、調整可能なVOUT、低ドロップアウトのリニア・レギュレータで、「常時オン」のシステムに適しています
  • ISL21080 Nanopower(310nA typ.) 基準電圧からの高精度電圧源
システムブロック図

産業用機器制御に向けた4-20mA電流ループトランスミッタ

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください