概要
説明
煙探知器は、火災の早期発見に不可欠であり、住宅所有者が避難して緊急サービスに連絡するための重要な時間を提供し、それによって怪我や死亡のリスクを減らします。 この家庭用煙探知器は、高集積で低電力のアナログフロントエンド(AFE)ICを特長とし、光電検出原理に基づく完全な煙探知器システムに必要なすべての周辺機器と機能を備えています。 この製品は、LED電流選択、PGAゲイン設定、統合バッテリテスト機能などのパラメータ化機能を備えた柔軟な実装を提供します。
システムの利点 :
- 低電力AFE ICには、光電式煙探知器に必要なすべての周辺機器が含まれています。
- 超低消費電流により、10年以上のバッテリ寿命を実現します。
- 必要な外付け部品が非常に少ないため、コスト最適化されたBOMと、ディスクリート設計に比べて小さな設計サイズを提供します。
- 高度に統合されたAFE ICにより、2つの異なるIR波長ダイオード/光検出器を使用できるため、精度が向上し、UL217への準拠が保証されます。
- DataFlashを搭載した少ピンで低コストのMCUを採用しているため、アラームカウンタや稼働時間などの不揮発性データストレージが可能です。
- 小型で低静止電流(IQ)AC/DC降圧レギュレータを備えたオプションのAC主電源。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
Analog Front-End (AFE)
製品
Buck Regulator
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for the Household Smoke Detector Solution.