高速動作・大容量メモリ・高温度範囲・高機能周辺I/O内蔵、動力用制御マイコンを使ってみませんか。
ルネサスの車載マイコンの多様なニーズにつきましては、以下の一覧をご覧ください。
主に自動車分野のお客さまに使われているマイコンの中で、比較的他の分野からもお問い合わせいただいているマイコンを産業分野向けリアルタイム制御用マイコンとしてご紹介します。農業機械、建設機械、産業機械、船舶、鉄道などのインフラシステム、ロボット、宇宙・航空など、高性能/高信頼が求められる分野や、低温、高温の過酷な環境下で使用するシステム、10年程度の長い期間安定的に使用するシステムにおすすめのマイコンです。
| 自動車マイコン | 自動車マイコンで対応する分野 | ||
|---|---|---|---|
| 汎用エンジン 産業・建機・農機 | サービスロボット | 宇宙・航空*1 | |
| 高性能、浮動小数点演算器を内蔵したエンジン制御向けRH850/E1xシリーズ、SH7250シリーズなどをお使いで、機能および性能を向上させたいお客さまはぜひご検討ください。 | |||
| RH850/E1M-S2グループ | lens | - | - |
| RH850/E1Lグループ | lens | - | - |
| SH7254Rグループ | lens | - | panorama_fish_eye *2 |
| SH7253グループ | lens | - | panorama_fish_eye *2 |
| RH850/P1xシリーズは、自動車分野では、主に車両内の制御に使われているマイコンです。メインマイコン、サブマイコンとして幅広いシステムに対応できます。 | |||
| RH850/P1M | - | lens *3 | - |
*1: 宇宙・航空分野向けには、制限条件があります。
*2: 宇宙・航空分野向けには、各グループの中から最適な製品を限定して拡販いたします。
*3: サービスロボット向けには、ボードとしての提供のみとなります。