セキュリティ、パワー、IoTのための革新的なNFC

ルネサスの画期的な近距離ワイヤレス通信(NFC)テクノロジと製品は、2014年以降、NFCワイヤレス充電、モバイル、POSなどの高成長市場における最も要求の厳しいアプリケーションをターゲットに開発されてきました。 最新のモバイル機器やウェアラブル機器のメーカーは、その利便性、開発の柔軟性、信頼性の利点から、有線充電器接続をワイヤレス充電に置き換えようとしています。 パスポートコントロールキオスクから消費財まで、ゲーム機からチェックインカウンタまで、オフィスのプリンタから製造オートメーションまで、小型モバイルPOS端末からスマートPOSまで、NFCは皆様の日常と切り離せません。

IoTとPoSの市場

ルネサスのNFC製品は、ブランド認証、非接触決済、高速ペアリング、アクセス制御を可能にします。

IoT/PoSリーダー向けソリューション

NFCワイヤレス充電市場t

ルネサスのNFCワイヤレス充電製品は、アンテナサイズが小さかったり、位置がすれていても高い確率で対応します。

ワイヤレス充電のためのソリューション

 

テクノロジについて

正弦波アーキテクチャ

ルネサスのトランスミッタは正弦波を直接出力するため、外付けのEMCやほとんどの適合コンポーネントが不要となり、NFCの相互運用性が大幅に向上します。

アンテナ直接接続

NFCアンテナは、変調形状を制御するためにトランスミッタ出力に直接接続されており、このアンテナ信号の直接検知により、従来のNFCフロントエンドよりもはるかに高い感度を実現しています。

分割スタックアーキテクチャ

ルネサスのNFCコントローラは、組み込みハードウェア・アクセラレータ上で重要なNFCコマンドを常に実行するため、ホストMCUの負担が軽減され、ソフトウェアの統合が簡素化されます。

サポートポータルへのログイン お問い合わせ

プロダクトセレクタ: NFC

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 245 KB
概要 PDF 1.50 MB
概要 PDF 367 KB
概要 PDF 330 KB
ホワイトペーパー PDF 470 KB
ホワイトペーパー PDF 460 KB
6 items
Innovative Renesas NFC Reader Portfolio

Experience the future of NFC technology with Renesas NFC Readers. Say goodbye to cumbersome EMC filters and intricate matching components, as our cutting-edge technology paves the way for seamless integration and sleek, space-efficient designs.

ニュース&ブログ