小型・高性能を求められる情報機器やPC分野をさまざまな電源電圧や機能・性能でサポートするルネサスのロジック製品。バスのスイッチィングやレベル変換やクロック周りなどの特殊用途にもしっかり対応します。


[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

製品一覧

ユニロジック 74LV-A LVT-A

電子機器の小型化のニーズにマッチした1-3ゲート入り超小型PKGロジックICをラインアップしており、お客様の基板スペースの有効活用に寄与できます。

RD74LVC-Bシリーズ

低消費電力化のニーズに合った、低電圧動作(Vcc=3.3V)可能なファミリです。3V駆動ながら5V標準ロジックと同等以上のパフォーマンスを発揮し、5/3V混在システムでも使用可能で、使い勝手のよさも兼ね備えています。

レベルシフタ

同一基板上で2電源電圧が共存する場合に信号レベルの変換を行うICで、双方向の変換を高速で実行が出来ます。

HD74LV-A シリーズ

低消費電力化のニーズに合った、低電圧動作(Vcc=3.3V)可能なファミリです。3V駆動ながら 5V標準ロジックと同等以上のパフォーマンスを発揮し、5/3V混在システムでも使用可能で 使い勝手のよさも兼ね備えています。