概要
説明
MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 5.60 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.23 MB 英語 | |
リリースノート | PDF 952 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 552 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 556 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 997 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 132 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.08 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.09 MB 英語 | |
9 items
|
追加詳細
仕様一覧
項目 | 内容 |
---|---|
対応エミュレータ | E100 |
対応マイコン | RX600シリーズRX610グループMCU(ROM容量2Mバイト用) |
対応MCUモード | シングルチップモード、内蔵ROM無効拡張モード、内蔵ROM有効拡張モード |
対応最大ROM、RAM容量 | (1)MCU内蔵フラッシュROM:2Mバイト+32Kバイト 00100000h~00107FFFh(32KB) FFE00000h~FFFFFFFFh(2MB) (2)MCU内蔵RAM:128Kバイト 00000000h~0001FFFFh |
最大動作周波数 | 電源電圧 3.0~3.6[V] 100MHz(PLL使用) |
電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
適合海外規格 | ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 ・米国FCC規格:FCC part 15 Class A |
製品パッケージ内容
- MCUユニット(R0E556100MCU00)
- フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
- 12.5MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
- CD-ROM(RX E100エミュレータソフトウェア)
- RX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
- オートアップデートユーティリティ
- ユーザーズマニュアル