メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/A2M Software Packageは、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、RZ/A2Mの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。RZ/A2Mの各デバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーションおよびFreeRTOS OSを同梱しています

RZ/A2M Software Package GCC版に加えて、IARシステムズの統合開発環境 (IAR C/C++ Compilerを含むIAR Embedded Workbench® for Arm) をご利用になりたいお客様向けに、IAR Embedded Workbench for Arm版を提供します。

ターゲットデバイス

追加詳細

機能

RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package IAR C/C++ Compiler™対応版では以下の機能をサポートします。

CategoryFunction
OSFreeRTOS
MiddlewareFile System (FatFS)
TCP/IP Protocol Stack
SystemStandby Mode Management
Firmware Update (UART)
TimerOS Timer
PWM
Graphics IPCamera
JPEG Codec
LCD (Display)
Image Pre-processing (DRP Library)
InterfaceSerial Communication (I2C)
Serial Communication (UART)
Ethernet
Wi-Fi (UART)
USB Host (MSC)
USB Function(CDC)
SD Memory Card (*1)
SDIO (*1)
HyperBus
Touch Screen
AnalogA/D Converter

*1 : UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。

動作環境

総合開発環境IAR Embedded Workbench for Arm
コンパイラIAR C/C++ Compiler
対応ボードRZ/A2M Evaluation Board Kit
エミュレータI-jetTM

パッケージ情報

パッケージ名バージョンリリース日機能ダウンロード
RZ/A2M Simple Applications Package(IAR Embedded Workbench for Arm)5.702025/06/30

各種ドライバやミドルウェアの使用例を示したプロジェクト

  • LED点滅サンプル
  • グラフィックスサンプル (カメラと表示, JPEG, スプライトエンジン)
  • DRP基本サンプルプログラム
  • I2Cバスインタフェースサンプル
  • イーサネットサンプル
  • Wi-Fi (UART) サンプル (*1)
  • ADCサンプル
  • SD FATFSサンプル (*2)
  • USBH HIDサンプル
  • USBF CDCサンプル
  • Low Power Modeサンプル
  • DMACサンプル
  • RTCサンプル
  • Firmware Updateサンプル
  • PWMサンプル
  • タッチパネルサンプル
  • SSIFサンプル

[同梱ソフトウェア]

  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction
  • Middleware: FreeRTOS+TCP, DRPライブラリ
  • Driver: DRP, VDC6, LVDS, JPEG, MIPI/VIN, CEU, Timer, UART, I2C, RSPI, SSIF, DMAC, ADC, SD, USBH, USBF, Low Power Mode, RTC, HyperBus, GPT
RZ/A2Mグループ RZ/A2M Simple Applications Package (IAR Embedded Workbench for ARM) (ZIP | English, 日本語)
RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package (IAR Embedded Workbench for Arm)1.072025/06/30

カメラ映像をSDIO Wi-Fiモジュール経由でPCにストリーミングするRZ/A2M Evaluation Board Kit向けのサンプルプロジェクト (*2) (*3)

[同梱ソフトウェア]

  • OS: FreeRTOS V10.4.3-LTS-patch-1, OS abstraction
  • Middleware: DRPライブラリ
  • Driver: SX-SDMACドライバ, MIPI/VIN, CEU, Timer, UART, I2C, ADC, SDIO, JCU, HyperBus
RZ/A2Mグループ RZ/A2M SDIO Wi-Fi Package (IAR Embedded Workbench for ARM) (ZIP | English, 日本語)

(*1) Wi-Fi機能をご利用にいただくためにはDigilent社製のPmod ESP32モジュールをUARTで接続してください。
(*2) UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。また、SDホスト関連製品を開発するには、SD Host/Ancillary Product License Agreement (SD HALA)の締結が必要です。
(*3) Wi-Fiモジュールとして、サイレックス・テクノロジー社製のSX-SDMACモジュールが必要です。詳細はRZ/A2M SDIO Wi-Fi Packageのページをご参照ください。

ターゲットデバイス

ファミリグループ
RZ ファミリRZ/A2M

(注)FreeRTOSTMはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
    IAR Embedded Workbench®、IAR C/C++ CompilerTMおよびI-jetTMはIARシステムズの商標または登録商標です。