メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

logo_renesas_0

更新日: 2020年6月29日
Renesas Electronics Corporation

ルネサス提供のRZ/G向けBSP (ボードサポートパッケージ) にH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を搭載するためのライブラリです。

製品概要

ルネサス提供の64bitプロセッサ搭載RZ/Gシリーズ向けBSP (ボードサポートパッケージ) にH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を搭載するためのライブラリです。 「RZ/G Verified Linux Pacage for 64bit kernel」の中には本ライブラリが組込まれています。

[提供機能]

  • Video Codec
    H.264デコーダ/エンコーダおよびH.265デコーダの標準IF (OMX)
  • Video データ処理
    表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能
  • グラフィックス機能
    OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能
  • 以下のカーネルバージョンをサポート
    カーネルバージョン4.19-CIP (対象製品:RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E)

[評価版ダウンロード]

評価版パッケージは評価目的で提供されます。使用条件としてお客様の製品に搭載することはできませんが、最初の評価には十分ご利用いただけます。製品版を入手する際は、[サポートポリシー]を必ずご確認いただき、[製品版ダウンロード]に記載のダウンロードリンクより申請してください。

[サポートポリシー]

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

  • RZ/G RZ/G 検証済みLinuxパッケージ(VLP)に対し、以下のサポートを無償で提供します。
 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。

[製品版ダウンロード]

以下ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。なお、[評価版ダウンロード]に掲載されている RZ/G Multimedia Package for 64bit kernel (Evaluation Version) (GZ) でも評価にお使いいただけます。

RZ/G2 Multimedia Package for 64bit kernel (Production Version) (ZIP | English, 日本語)

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。