メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを使用した6軸力覚センサのリファレンスデザインです。RX23E-Bを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。

6軸力覚センサは、AFEやMCUを搭載した基板と力覚センサを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Bは、AFEとMCUをワンチップ化しており、専用のAFEが不要になるため、基板の小型化に適しています。 本リファレンスデザインでは、42mmx37mmサイズの小型基板を設計しました。本小型基板には、RX23E-Bに加えて、RS-485/RS-422トランシーバ RAA788158が搭載しています。RX23E-Bは、ワンチップで、A/D変換、ゼロリセット、3次元の力・トルク変換を行います。RAA788158は、計測結果を上位機器にModbusなどのデジタル通信で送ります。 本リファレンスデザインの作成にあたり、本小型基板と力覚センサを組み合わせて、6chのA/D変換結果取得レートを約2275scan/sで計測を行い計測誤差を評価しました。力計測誤差は±0.25%FS以内、トルク計測誤差は±1%FS以内で、今回使用した力覚センサの計測不確かさ(最大±1.25%FS)以内に収まっていることが確認できました。

特長

  • 42mmx37mmの小型基板を実現
    • 専用のAFEが不要となり、BOMコストと基板面積の削減に貢献
  • 高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Bを搭載
    • RX23E-Bワンチップで、デジタルフィルタ処理やキャリブレーションを含めた高精度な力/トルク計測が可能
    • A/D変換6chの最高スキャンレート約2275scan/s
  • RS-485/RS-422トランシーバRAA788158を搭載
    • Modbusなどのデジタル通信が可能
  • 構成物
    • アプリケーションノート
    • サンプルプログラム
    • 回路図(アプリケーションノートに含まれています)
    • 部品表(アプリケーションノートに含まれています)
    • 基板データ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。