メインコンテンツに移動

プロバイダ

概要

説明

組み込みシステム/IoTデバイスのネットワークセキュリティを実現するwolfSSLライブラリは、 厳しいリソース要件に合うよう軽量小型を特徴とし、MCU, MPUがもつハードウェアの機能を最大限に生かすようにインテグレーションされています。ルネサスのサポートデバイスとしては、RAファミリRXファミリおよびRZ/N2Lになります。wolfSSL Japan合同会社の技術サポートセンターでは、日本人専任スタッフによるサポートサー ビス、カスタマイズサービスなどを提供しています。

画像

特長

  • TLS 1.2/1.3、DTLS 1.3/1.3対応
  • ROM: 20-100 kB, RAM: セッションあたり1-36kB
  • モジュラー設計 - フルTLS 1.3スタックから単一アルゴリズムまで対応
  • FIPS 140-2 レベル 1 、DO 178 DAL A、MISRA C
  • 多数のOSサポート

製品比較

アプリケーション

ドキュメント