概要
説明
emWinは組込機器でグラフィカルインターフェースを実現するミドルウェア製品でRXファミリ、及びRAファミリに対応し、無償で量産製品開発可能なGUIソリューションです。1999年リリース以降、継続的なバージョンアップ提供で豊富な市場実績と最新のGUI機能を提供。また、すべてソースコードでご提供可能なため、ブラックボックスのない開発を実現します。日本国内でのお問い合わせは株式会社エンビテックまで。
特長
- コンパクトな実装コードサイズで高性能なGUIを実現、内蔵ROM/RAM想定のアプリケーションに最適
- emWinのコア機能をサポート、多言語管理対応、シミュレーションツールなど様々な支援ツールをご用意
- 各種類の評価ボード環境で動作可能なGUI 複数デモ・チュートリアルサンプルを無償提供
- embOS、ベアメタル(non-RTOS)環境やiTRON環境でも実装
製品比較
アプリケーション
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
| SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
|
Imaging | SEGGER |
2件
|
||
ビデオ&トレーニング
The embedded D/AVE 2D graphics engine on the RA6M3 allows for the creation of rich and immersive graphical environments. Customers can design their GUI from scratch, or use the included SEGGER emWin package, an embedded GUI solution enabling the creation of highly efficient and high-quality graphical user interfaces. Users of the RA family receive the full emWin package for their commercial applications free of charge as an object code library. A basic emWin application example ships as the out-of-the-box graphics demo on the EK-RA6M3G evaluation kit.