RH850/F1KM-S4は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは3 MBと4 MB、パッケージは100 ピンから272 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDおよびEthernetインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備え、CPU動作周波数を240MHzに向上しています。早期の市場投入を支援するために役立つデザインリソースがここにあります。
ドキュメント
ユーザのためのガイド、アプリケーションノート、紹介資料など、関連するすべての主要なドキュメントを提供します。さらに、NDAを締結いただくことで提出可能となる、機能安全およびセキュリティのドキュメントの請求リンクを示します。
ユーザーズマニュアル
- RH850/F1KM, RH850/F1KH User's Manual: Hardware (R01UH0684JJ0110) (PDF | English, 日本語)
- RH850/F1K, RH850/F1KM User's Manual: Hardware_Addendum for Additional Products rev1.00 (PDF)
- RH850/F1K User's Manual: Flash Hardware Interface (PDF)
- RH850G3KHユーザーズマニュアル ソフトウェア編 (PDF | English, 日本語)
紹介資料
- RH850 / F1Kxはじめにv110 (PDF | English, 日本語)
アプリケーションノート
- RH850/F1K - Getting Started (PDF)
- RH850/F1Kx Hardware Design Guide (PDF)
- RH850/F1x Low-Power Operations (PDF)
- RH850/F1x PWM Output/Diagnostic (PDF)
- RH850/F1x Series F1Kx Migration Information v3.10 (PDF)
- PCB-Design for Improved EMC (PDF)
- CAN Controller Usage: Applications and Frequently Asked Questions Rev.2.03 (PDF)
- LIN Controller Usage: Applications and Frequently Asked Questions Rev.2.01 (PDF)
- RH850/F1x - Ethernet AVB (ETNB) Initialization and Loopback Test (PDF)
- Using GHS Compiler with RH850 (PDF)
機能安全
セキュリティ
- F1Kx ICUMD ユーザーズマニュアル
- RH850/F1KM/F1KH Debugging Methods and Notes on Products Equipped with the ICU-M + ICUMD Challenge-Response Debugger Access Guidance
ハードウェアツール
MCUスターターキットへのリンクを提供します。 スターターキットは、MCUの機能とパフォーマンスを評価するための自己完結型のハードウェアおよびソフトウェアツールであり、開発の開始段階でご使用いただけます。 これには、E1オンチップデバッガ、全I / Oピンへのアクセス、およびRS-232、LIN、CAN FDなどのシリアルインターフェイスが含まれます。 スターターキットは、開発をすぐに開始するために必要なハードウェアとソフトウェアを入手するための、最速の方法です。 ユーザーズマニュアルとソフトウェアへのリンク、および購入へのリンクを提供します。
スタータキット
スタータキット | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
Y-ASK-RH850F1KM-S4-V3 | The RH850/F1KM-S4 Starter Kit serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S4 microcontrollers.
|
![]() archive ソフトウェアパッケージ |
ご購入 |
プログラミングツール
個別に購入できる、新しく高速なエミュレータも提供しています。 スターターキットにはデバッガが含まれていますが、RH850/F1Kxデバイスのプログラミングとデバッグ用に、より新しく高速なE2エミュレータ/デバッガを購入するオプションをここで提供しています。 ハードウェアエミュレータ/デバッガに加えて、ルネサスフラッシュプログラマを無料でダウンロードすることもできます。 フラッシュプログラマには、初めての開発者にとって理想的な、使いやすいグラフィカルユーザーインターフェイスが含まれています。
プログラミングツール | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
E2 Emulator | On-chip debugging emulator for RH850 family and RL78 family. Also available as a flash memory programmer. | ![]() |
お問合せ |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) |
The Renesas Flash Programmer provides usable and functional support for programming the on-chip flash memory of Renesas microcontrollers in each phase of development and mass production.
|
![]() |
無償ダウンロード |
ソフトウェアツール
MCUプロジェクトを支援します。
Green HillsとIARシステムズは、コンパイラツールチェーンのニーズに対し、スムーズな設計開始を支援します。
さらに、RH850F1Kxのコードフラッシュメモリとデータフラッシュメモリの両方をプログラミングするためのライブラリを提供します。 これらのライブラリは、コードフラッシュおよびデータフラッシュへの消去、書き込み、ブランクチェック等のメモリ操作のためのインターフェイスを提供します。
また、AUTOSAR準拠が必要な開発のために、AUTOSAR 4.2.2 MCAL (Microcontroller Abstraction Layer)ソフトウェアを提供しています。 これらは無料で提供されます。 本パッケージには、SPAL、COM、およびTESTドライバーソフトウェアが含まれています。
ドライバ生成ソフトウェアスマート・コンフィグレータも提供しています。 無料でダウンロードでき、周辺モジュール用のデバイスドライバの生成をサポートします。
コンパイラツールチェイン
会社 | 概要 | |
---|---|---|
Green Hills Multi |
画像
![]() |
RH850組み込みソフトウェアソリューション
|
IARシステムズ |
画像
![]() |
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。 |
ソフトウェアライブラリ
ソフトウェアライブラリ | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ダウンロード |
---|---|---|---|
コードフラッシュライブラリ | F1Kx製品において、コード領域フラッシュメモリのリプログラミングを行うためのライブラリです。 この無償ソフトウェアライブラリにより、ユーザープログラムでコードフラッシュメモリの内容を書き換える事が出来ます。セルフプログラミングライブラリは、マイコンが持っているフラッシュメモリのコード領域での操作のためのインタフェースを提供します。
|
![]() |
archiveライブラリ |
データフラッシュライブラリ | F1Kx製品において、データ領域フラッシュメモリのリプログラミングを行うためのライブラリです。 この無償ソフトウェアライブラリにより、ユーザープログラムでデータフラッシュメモリの内容を書き換える事が出来ます。データ フラッシュ ライブラリは、マイコンが持っているフラッシュメモリのコード領域での操作のためのインタフェースを提供します。
|
![]() |
archiveライブラリ |
MCALソフトウェア
ソフトウェア | 概要 | ダウンロード |
---|---|---|
DaVinci Configurator | DaVinci Configurator for Renesas MCAL | archive Software |
ルネサスMCAL | ルネサスのMCAL(マイクロコントローラ・アブストラクション・レイヤー)ソフトウェアドライバは、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとしてご提供します。このパッケージには、AR4.2.2 に基づく SPAL、COM、およびテスト ドライバーが含まれています。
|
archive ソフトウェア |
ソフトウェアツール
ソフトウェア | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ダウンロード |
---|---|---|---|
スマート・コンフィグレータ | スマート・コンフィグレータは、お客様の用途に合わせてソフトウェアを組み合わせるためのユーティリティです。ルネサスドライバをお客様のシステムに埋め込むことに関連する次の3つの機能をサポートしています。
|
![]() |
archive ソフトウェア |
サポート
お探しのものが見つからない場合のために、よくある質問やフォーラムへのリンク、ならびにRH850/F1Kx のためのサポート問合せ先を提供します。
サードパーティサポート
ソフトウェアエコシステムパートナへのリンクを提供します。 設計を可能な限り迅速かつ確実に市場に投入するための支援を行うエキスパートです。
会社 | 概要 | |
---|---|---|
画像
![]() |
The MICROSAR evaluation package includes the Vector basic software according to AUTOSAR Classic as well as all necessary software tools. |
画像
![]() |
画像
![]() |
The EB tresos solution for RH850/F1Kx includes EB's basic software for Classic AUTOSAR ECUs, an integrated OS and MCAL as well as an easy-to-use tool set to configure and generate the software components. |
画像
![]() |
画像
![]() |
AUTOSAR規格準拠のBSWと導入支援(ルネサス社MCALサポート含む)をワンストップで提供します
|
AUTOSAR準拠 ソフトウェアプラットフォーム
画像
![]() |
画像
![]() |
Tata Elxsiは、以下のMCALサービスとサポートをはじめ、ルネサスのお客様の開発支援を提供しています。
|
画像
![]() |
画像
![]() |
富士ソフトのwebサイトの技術コラムでは、本ページよりダウンロードすることができるRH850/F1K MCALの使用方法について紹介しております。 |
画像
![]() |
画像
![]() |
三栄ハイテックスは、ルネサス社のMCALをご利用のお客様へ、MCALに関わる様々な技術支援を提供します。長年、ルネサス社マイコンの制御ソフトウェアを開発してきた実績を活かし、MCALのコンフィグレーション設定やカスタマイズ対応など、お客様が抱える課題の解決を支援します。 |
画像
![]() |