概要
説明
CPKIOT-RA6M5 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对RA6M5 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。板上搭载了专为云连接相关应用准备的扩展接口,可以自选各种生态系统插件来将丰富创意变为现实。
套件内容
- CPKIOT-RA6M5 板
特長
- 生态系统和系统控制访问
- USB 全速主机和设备, Type-C接口
- Mini PCI Express接口,支持串口和USB连接
- 配套SIM卡插槽(PCB背面)
- 可使用外部供电
- TF卡插槽(PCB背面)
- 板载64Mbit QSPI Flash
- 调试模式
- 板载Jlink调试器 (SWD),Type-C接口
- Jlink支持Serial Boot
- 两个最受欢迎的生态系统扩展功能
- 两个 Digilent Pmod™ (SPI 和 UART) 连接器
- E53接口
- WAN接口
- 预留音频模块接口和GPIO接口
- 用户 LED 灯、按钮和板载信号源
- 用户 LED 指示灯
- 两个个用户按钮
- 一个复位按钮
- 连接到AD转换器端口的模拟电位计
- MCU 本体和引脚连接
- R7FA6M5BH3CFP MCU
- 200MHz, Arm Cortex®-M33 内核
- 2MB 代码闪存, 512kB SRAM
- 100 引脚, LQFP 封装
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 2.35 MB | |
アプリケーションノート | PDF 3.33 MB | |
アプリケーションノート | PDF 3.19 MB 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 898 KB | |
アプリケーションノート | PDF 797 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.11 MB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
2件
|
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード | ZIP 3.34 MB | |
サンプルコード | ZIP 3.88 MB | |
サンプルコード | ZIP 4.64 MB | |
サンプルコード | ZIP 2.96 MB | |
サンプルコード |
The application example provided in this package uses the Secure Crypto Engine 9 (SCE9) module based on RA6M4 to generate a pair of ECC keys and uses a local CA to generate the device certificate based on the ECC public key.
ZIP
13.90 MB
|
|
サンプルコード | ZIP 845 KB | |
6件
|
関連ボード&キット
RA6M1 MCUグループ評価キット
EK-RA6M1 評価キットを使用すると、RA6M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project...
RA6M2 MCUグループ評価キット
EK-RA6M2 評価キットを使用すると、RA6M2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M2 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project...
RA6M3 MCUグループ評価キット
EK-RA6M3 評価キットを使用すると、RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M3ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project...
RA6M4 MCUグループ評価キット
EK-RA6M4 評価キットを使用すると、RA6M4 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M4ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M4 Example Project Bundle (ZIP)をご参照ください)
- 5V電源に接続されたMicro...
RA6M5 MCUグループ評価キット
EK-RA6M5 評価キットを使用すると、RA6M5 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA6M5ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M5 Example Project...