メインコンテンツに移動

ルネサスは、産業、通信、防衛アプリケーション向けに、業界標準製品、低消費電力、高速SRAM製品を含む、高性能で信頼性の高いSRAM(スタティック・ランダム・アクセス・メモリ)ソリューションを提供しています。 当社の包括的な製品群は、40年以上にわたるメモリ技術の専門知識と品質へのこだわりに支えられています。 IDTがルネサスに統合されたことで、最適なメモリソリューションを提供する能力がさらに高まり、安定供給と長期にわたるサポートが保証されます。

ネットワーキング向けZBT™テクノロジー

ネットワーキング向けZBT™テクノロジー

ZBT SRAMは、書き込み/読み取り中の待機状態をなくすように設計されており、スピードとシームレスな動作が重要なネットワーキングアプリケーションに最適です。

ミリタリーグレードの信頼性

ミリタリーグレードの信頼性

私たちは、最高レベルの耐久性と能力を要求される軍事アプリケーションをサポートするために、ミリタリーグレード構成のデバイスタイプを提供しています。

フレキシブルな密度とアーキテクチャ

フレキシブルな密度とアーキテクチャ

当社のSRAM製品は、最大4Mビットの高速SRAMや最大18Mビットの同期アーキテクチャを含む、256Kビットから64Mビットまでの集積度を特長としています。

すべての製品を比較する

SRAMメモリについて

SRAMは、双安定ラッチ回路を使用して各ビットを格納し、デバイスに電源が供給されている間、データを安定させます。 DRAMと異なり、SRAMは定期的なリフレッシュを必要としないため、効率を高めます。 通常、SRAMは揮発性であるが、動作中にかなりのデータ残存性を示します。 SRAMは、クロック信号を使用して制御信号を同期させることで、CPUと並んで動作を最適化し、より高速な性能を実現します。 ルネサスの非同期型および同期型SRAM製品は、さまざまなアプリケーション向けに高速で信頼性の高いメモリを提供するように設計されています。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。