The DA14583 integrated circuit has a fully integrated radio transceiver and baseband processor for Bluetooth® Low Energy. It can be used as a standalone application processor or as a data pump in hosted systems.
SmartBond™ DA14583 combines the benefits of the lowest power, smallest size and lowest system cost Bluetooth Low Energy System-on-Chip with an integrated flash. Furthermore, the DA14583 is pin-to-pin compatible with the DA14580 thereby offering a unique cost down path from Flash to One-Time-Programmable (OTP) memory.
The DA14583 supports a flexible memory architecture for storing Bluetooth profiles and custom application code, which can be updated over the air (OTA). The qualified Bluetooth Low Energy protocol stack is stored in a dedicated ROM. All software runs on the ARM® Cortex®-M0 processor via a simple scheduler.
The Bluetooth Low Energy firmware includes the L2CAP service layer protocols, Security Manager (SM), Attribute Protocol (ATT), the Generic Attribute Profile (GATT) and the Generic Access Profile (GAP). All profiles published by the Bluetooth SIG as well as custom profiles are supported. The transceiver interfaces directly to the antenna and is fully compliant with the Bluetooth 4.2 standard.
The DA14583 has dedicated hardware for the Link Layer implementation of Bluetooth Low Energy and interface controllers for enhanced connectivity capabilities.
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
PDF3.29 MB
|
データシート
|
||
PDF4.71 MB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF683 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF455 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF1.17 MB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF411 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF353 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF311 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF169 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF308 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF156 KB
|
データシート
|
||
PDF2.93 MB
|
データシート
|
||
マニュアル-開発ツール
|
|||
マニュアル-開発ツール
|
|||
ZIP92 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF2.06 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF1.30 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF2.58 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF6.97 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF10.02 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF1019 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF2.44 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF617 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF761 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF988 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF812 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF3.93 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF730 KB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF1.05 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF1.19 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
PDF1.90 MB
|
マニュアル-開発ツール
|
||
マニュアル-ソフトウェア
|
|||
PDF4.14 MB
|
マニュアル-ソフトウェア
|
||
PDF3.30 MB
|
マニュアル-ソフトウェア
|
||
PDF1.06 MB
|
Materials Composition Declaration
|
||
その他資料
|
|||
その他資料
|
|||
その他資料
|
|||
その他資料
|
|||
その他資料
|
|||
ZIP6.03 MB
|
その他資料
|
||
ZIP3.73 MB
|
その他資料
|
||
ZIP5.05 MB
|
その他資料
|
||
PDF42 KB
|
その他資料
|
||
PDF81 KB
|
その他資料
|
||
製品概要
|
|||
PDF672 KB
|
製品概要
|
||
PDF561 KB
|
製品概要
|
||
PDF567 KB
|
製品概要
|
||
PDF567 KB
|
製品概要
|
||
PDF594 KB
|
リリースノート
|
||
PDF126 KB
|
回路図
|
||
ZIP430 KB
|
回路図
|
||
PDF52 KB
|
回路図
|
||
ZIP989 KB
|
回路図
|
||
PDF229 KB
|
ホワイトペーパー
|
||
PDF128 KB
|
ホワイトペーパー
|
||
PDF61 KB
|
ホワイトペーパー
|
SmartBond™ - CodeLess™ AT CommandsThe SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device. | IDE and Coding Tool | ルネサス |
SmartBond™ Development ToolsSmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices. | Software Package | ルネサス |
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
ZIP1.71 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP6.80 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP3.28 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP5.08 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP4.91 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP3.63 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
PDF2.72 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP2.98 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP4.08 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP13.11 MB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP9 KB
|
ソフトウェア/ツール-その他
|
||
ZIP14.89 MB
|
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
|
||
PDF680 KB
|
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
|
||
PDF618 KB
|
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
|
Renesas offers a production test and programming unit that enables you to reduce the time to ramp-up at a lower cost. The Production Line Tool (PLT) helps to increase...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。