概要

Description

これは、停止時、制動時、緊急時など、走行状況に応じて点滅パターンを選択できるスマートな自転車用テールランプ&アラームシステムです。 また、アラームシステムや盗難防止として、ユーザがクラクションを鳴らすことも可能です。 Bluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)を中央制御ユニットとして使用し、接続した加速度センサからデータを読み取り、接続したLEDやクラクションを制御します。 クラクションの音圧を最大化するため、Hブリッジを搭載したI2C制御の高電圧GreenPAK™(HVPAK™)プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスで駆動し、充電器パワーマネジメントICのリバースブーストから供給されます。 さらに、Bluetooth LE SoCの内蔵ADCとパワーマネジメントICの調整可能な昇圧出力電圧、およびHVPAKの第2Hブリッジの組み合わせにより、ディスクリートスイッチを追加せずに、例えば2色のLEDを制御するなど、異なるLED構成を選択することが可能です。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth LE SoC、リバースブースト付きスイッチング充電器、I2C制御2倍速Hブリッジ電源制御・駆動装置で構成される超小型設計
  • 状況に応じたLEDライト制御(輝度、色、点滅パターン)
  • フルブリッジ・ドライバによるクラクション音圧の向上
  • Bluetooth LE受信信号強度表示(RSSI)による自動アラーム/盗難抑止機能

ターゲット・アプリケーション:

  • 電動自転車、自転車、スクーター
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう