概要

Description

このWi-Fi接続デジタルサイネージソリューションは、ルネサスのWi-Fi 5 2x2 2.4GHzおよび5GHz無線と、Imagination Technologies社のPowerVR GPUを統合した当社のハイエンドMPU (RZ/G2Hマイクロプロセッサユニット) を組み合わせています。 この組み合わせにより、HDMIやLVDS接続のフラットパネルディスプレイからLEDベースのマトリックスディスプレイまで、さまざまなディスプレイを接続することが可能です。 当社のモジュール式PCIe接続Wi-Fiソリューションは、お客様のニーズやインフラ要件に合わせて簡単に調整できるコスト最適化設計を可能にします。

このシステムのメリット:

  • 2.4GHzと5GHzのPCIeでWi-Fi 5をサポートする柔軟なWi-Fi接続を実現
  • 様々なディスプレイをサポートする複数のインタフェースを備えた、高集積かつモジュール化されたソリューション
  • 最適化された電源システム

アプリケーション

アプリケーション

  • デジタルサイネージ
  • 商業用情報ディスプレイ
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう