メインコンテンツに移動

MPU向けの高性能パワープラットフォーム

概要

説明

RZ/T2Mは業界トップクラスの高性能マルチファンクションMPU、RZ/N2Lは次世代のEthernet通信MPUです。 どちらも正確な電源オン/オフシーケンスが必要です。 このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPUの電力要件を満たすように特別に設計されたシンプルでコスト効率の高いパワーツリーを提供し、産業用アプリケーションでの効率的で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。

システムの利点 :

  • MPUに高性能の降圧およびLDO電力を供給します。
  • GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスを採用し、小型で低消費電力の単一集積回路で電源シーケンスを管理。
  • 正確な電源オン/オフシーケンスを確保し、最適なMPU動作を実現します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 1Connector Arrow.77Connector Arrow.78CN363CN363CN363MPUMPUMPUConnector ArrowConnector Arrow.76Connector Arrow.79Connector Arrow.80Connector Arrow.81Connector Arrow.82Connector Arrow.831.1V/1A1.1V/1A1.1V/1A1.8V/0.2A1.8V/0.2A1.8V/0.2A3.3V/0.5A3.3V/0.5A3.3V/0.5AResetResetResetConnector Arrow.89Connector 1.160Connector LineConnector 1.92To PeripheralsTo PeripheralsTo Peripherals39K39K39K36K36K36KResistor - FixedResistor - Fixed.97Connector 1.160.98Ground - EarthSheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.1033.3V Power Down Detection, the threshold is 2.5V and the comparator reference voltage is 1.2V3.3V power down detection, the threshold is 2.5V and the comp...3.3V power down detection, the threshold is 2.5V and the comparator reference voltage is 1.2VComparator hysteresis can be set to 25mV, 50mV or 200mVComparator hysteresis can be set to 25mV, 50mV or 200mVComparator hysteresis can be set to 25mV, 50mV or 200mVConnector Arrow.107Connector Arrow.108Connector 1.112Ground - Earth.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.120Resistor - Fixed.110Connector Line.118Connector Line.119Sheet.121Resistor - Fixed.110Connector Line.118Connector Line.119Power Up/Down DetectionPower Up/Down DetectionPower Up/Down Detection+5V+5V+5V3.3V power down detection, the threshold is 4.7V and the comparator reference voltage is 1.2V3.3V power down detection, the threshold is 4.7V and the comp...3.3V power down detection, the threshold is 4.7V and the comparator reference voltage is 1.2V105K105K105K36 K36K36KVINVINVINConnector 1.160.192Connector 1.193GreenPAKGreenPAKGreenPAKGreenPAK1.8V_EN1.8V_EN1.8V_EN3.3V_EN3.3V_EN3.3V_ENRSTRSTRST1.1V_EN1.1V_EN1.1V_ENVINVINVIN5V_DET5V_DET5V_DET3.3V_DET3.3V_DET3.3V_DETLDO1LDOLDOLDO2LDOLDOBuckBuckBuck
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。