概要

説明

このソリューションは、さまざまなディスプレイ出力に対応した高効率なシステムを提供します。 スケーラブルなコックピットおよびインフォテインメントソリューション向けの高品質出力をシステムオンチップ(SoC)、パワーマネージメントIC(PMIC)、およびプログラナブルなPCIeクロックジェネレータの組み合わせで実現します。

このシステムのメリット:

  • スケーラブルなコックピットおよびインフォテインメントソリューション向けに高効率でさまざまなディスプレイ出力に対応した高品質な出力をサポート
  • 1920×720ピクセルの大型クラス12.3インチディスプレイでスムーズな3Dクラスタを実現
  • マルチコアSoCをサポートし、フルパワーレール管理と複数のスリープモードを統合したフレキシブルな電源で最適化されたシステムソリューションを提供
  • R-Car SoC用に検証されたPMICを使用して開発コストと開発期間を削減

アプリケーション

アプリケーション

  • インストルメントクラスタ
  • 車載インフォテインメント(IVI)
  • コックピットコントローラー

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

画像
AS203 PMIC PMIC PMIC Connector Arrow.167 WC# AS203 AS203 SoC R-Car E3e SoC R-Car E3e SoC R-Car E3e QSPI 3 QSPI QSPI Connector Arrow.138 Connector Arrow.152 Label Text 10pt.262 PCIe Clock PCIe Clock Battery.230 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Label Text 10pt.2153 12V Battery 12V Battery QSPI 2 QSPI QSPI Connector Arrow.189 Connector Line Dynamic connector VCC VCC VCC PCIe 1 PCIe PCIe PCIe 2 PCIe PCIe Connector Arrow.179 PCIe CLK PCIe CLK PCIeCLK Clock Generator Clock Generator Clock Generator Connector Arrow.200 Connector Arrow.151 DBSC DBSC DBSC DRAM DRAM DRAM Connector Arrow.166 QSPI 1 QSPI QSPI Hyper Flash Hyper Flash Hyper Flash Connector Arrow.168 eMMC eMMC eMMC MMC MMC MMC Ether Ether Ether Connector Arrow.177 Ether AVB Ether AVB EtherAVB SD SD SD Connector Arrow.178 SDHI SDHI SDHI DU 1 DU DU Connector Arrow.172 DU 2 DU DU USB 1 USB USB Connector Arrow.171 USB 2 USB USB HDMI 2 HDMI HDMI LVDS 1 LVDS LVDS LVDS 2 LVDS LVDS Connector Arrow.145 Connector Arrow.170 Connector Arrow.141 Connector Arrow.144 SSI 1 SSI SSI MIPI CSI 2 MIPI CSI 2 MIPICSI 2 Connector Arrow.195 Connector Arrow.196 CSI CSI CSI HDMI 1 HDMI HDMI Audio Audio Audio DAC DAC DAC Pre-Regulator.202 Pre-Regulator Pre-Regulator
Exiting Interactive Block Diagram
車載用統合クロックジェネレータ

ルネサスのタイミング・ソリューションは、使いやすい構成でシステム要件を満たす様子がご覧になれます。

ビデオシナリオ

車載用タイミングデバイスの製品ラインマネージャを担当しているエティエンヌ・ヴィンケルミュラーです。本日はクロックについてお話しします。

現在のクロックにおける課題は、データレートの増加とシステムの複雑さが増すにつれ、求められる周波数の増大とより低いジッタなどです。

このデモでは、システムに必要な全てのクロックを、統合クロックジェネレータで生成する様子がご覧になれます。この例ではルネサスのSoC(R-Car)を使用していますが、こうした事例はあらゆるシステムに適用できます。

この統合クロックジェネレータには多くの利点があります。まずPCI Express Gen4までのシングル・エンドまたは差動シグナリングおよびジッタレベルだと、最大350MHzを生成できます。また、周波数の変調(スペクトラム拡散)や再構成など、様々な機能を有しています。

このデバイスで特に人気が高いのは、簡単にシステム構成できる点です。ウェブサイト上のこのリンク先の通り、テーブル内にお求めの技術要件を記入するだけでいいのです。

このクロックジェネレータ1つが複数の水晶発振器の代わりとなり、より小さい実装面積、多くの機能、高い柔軟性、そして低価格といったメリットをご提供します。

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう