概要
説明
自動車業界は、車線逸脱警報、衝突回避、ドライバモニタリングシステムなどの技術を備えた先進運転支援システム(ADAS)など、自動運転や安全機能の強化に向けて急速に進んでいます。 より安全な車両を求める世界的な動きと、規制の圧力や消費者の期待が相まって、高度なADASソリューションの採用が進んでいます。
この完全なハードウェアおよびソフトウェアシステムは、フロントカメラ、サラウンドビュー、車線維持支援(LKA)、車線逸脱警報(LDW)、光検出および測距(LiDAR)など、ADASおよび自動運転アプリケーション向けに設計されています。
システムの利点 :
- 画像認識エンジンは性能と電力のバランスを最適化し、Quad Arm® Cortex®-A53およびCortex®-R7は高度なビデオ処理と画像認識を可能にし、システム検出と運転条件や障害物への応答性を向上させます。
- R-Car V3Hシステムオンチップ(SoC)用のISO 26262準拠のプリレギュレータとPMICは、自動車の周囲の分析とコグニティブコンピューティング処理のための高効率で省電力化された周辺部品を可能にします。
- プログラマブルクロックジェネレータ(1MHz〜500MHz)は、複数の水晶発振器を1つのデバイスに置き換えるため、BOMが削減され、スペースが節約され、コストが削減されます。
- イーサネットIFとしてRGMII(Reduced Gigabit Media-Independent Interface)(2チャンネル)、カメラIFとしてCSI2(2チャンネル)をサポートし、さまざまな入出力に対応します。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Clock Generator
製品
SoC R-Car V3H
製品
Exiting Interactive Block Diagram