RA2T1 Arm® Cortex®-M23 MCU は、コスト重視のシングルモータアプリケーション向けに、高度なモータ制御、高精度センシング、高効率駆動を提供します。
デバイスの選択からシステムライフサイクル管理まで、システム開発を効率化する業界初のソリューション
Cortex®-M85とEthos™-U55 NPUを搭載した1GHz動作のRA8P1 MCUは、256 GOPSの高い処理性能でエッジAIの可能性を大きく広げます。
信頼性が高く、駆動しやすい高電圧GaNが、マルチキロワットシステムに最高の効率をもたらします。
アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション
DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。
ルネサス2024年ビジネス&サステナビリティレポート 戦略・財務・ESG成果の総括
技術イベントやウェビナーのプレビュー
ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。