メインコンテンツに移動
RA2T1 Homepage Banner

電動工具・家電向け クラス最高のシングルモータ向けMCU

RA2T1 Arm® Cortex®-M23 MCU は、コスト重視のシングルモータアプリケーション向けに、高度なモータ制御、高精度センシング、高効率駆動を提供します。

詳しくはこちら
Renesas 365 Embedded World 2025 Homepage Banner

システム設計および開発に革命を起こすRenesas 365

デバイスの選択からシステムライフサイクル管理まで、システム開発を効率化する業界初のソリューション

詳しくはこちら
RA8P1 Homepage Banner

ルネサス初、優れた電力効率かつAI処理を加速するMCU

Cortex®-M85とEthos™-U55 NPUを搭載した1GHz動作のRA8P1 MCUは、256 GOPSの高い処理性能でエッジAIの可能性を大きく広げます。

詳しくはこちら
GaN FET 4P Homepage Banner

次世代の要件を満たすGaNの提供開始

信頼性が高く、駆動しやすい高電圧GaNが、マルチキロワットシステムに最高の効率をもたらします。

詳しくはこちら

ウィニング・コンビネーション

アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション

AI-enabled surveillance camera AI搭載モニタリングカメラ

DRP-AIを搭載したAI搭載モニタリングカメラ、4K画像と低消費電力でセキュリティを強化します。

USB Data Logger USBデータロガー
高速、低消費電力、正確な測定値をどこでも記録できるポータブルUSB Type-Cデータロガー。
Power cable pump plug in charging power to electric vehicle EV car 双方向デジタル電源システム
EV、エネルギ、および産業用アプリケーション向けの高効率双方向電源システム。
Hand holding green globe depicting sustainability

イノベーションとサステナビリティで牽引する企業価値向上

ルネサス2024年ビジネス&サステナビリティレポート 戦略・財務・ESG成果の総括

レポートを読む

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee