メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Renesas Tech Day

Renesas Tech Dayでは、「ForgeFPGA, GreenPAK, BLE, Sensor, NFC, PLC/Sub-G」をテーマに、ハンズオン/セミナーを通して、 ルネサス製品および各種ソリューションなどの最新情報をお届けします。また、会場では、各テーマに関連するデモ展示も 予定しております。皆様のご来場お待ちしております。 

 

日時/会場/地図/参加費/お申込み締切

  • 日 時:2024年 5月 29日(水)13:00~17:00 (来場受付 11:30~13:00)
  • 会 場:ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター 4F 会議室
  • 地 図:こちら
  • 参加費:無料
  • お申込み締切: 2024年 5月 28日(火)17:00まで

テーマ/時間

*ハンズオン/セミナーは【事前登録制】となります。
*事前アンケートの中で参加ご希望のハンズオン/セミナーをご選択ください。
(事前アンケートは、お申し込みボタンを押した後に表示されます)
*Track C~Track Fの①と②はそれぞれ同じ内容となります (2回実施/テーマ)

TimeTrack ATrack BTrack CTrack DTrack ETrack F
13:00(ハンズオン) ForgeFPGA(ハンズオン) GreenPAK
満席
(ハンズオン) BLE①
満席
(セミナー) Sensor①(セミナー) NFC①(セミナー)
PLC/Sub-G①
13:30
14:00
14:30    
15:00(ハンズオン) BLE②
満席
(セミナー) Sensor②(セミナー) NFC②(セミナー)
PLC/Sub-G②
15:30
16:00

ハンズオン

  • ForgeFPGA (13:00~16:30)
  • GreenPAK (13:00~16:30) 満席
  • BLE (①13:00~14:30 満席, ②15:00~16:30 満席)

セミナー

  • Sensor (①13:00~14:30, ②15:00~16:30)
  • NFC (①13:00~14:30, ②15:00~16:30)
  • PLC/Sub-G (①13:00~14:30, ②15:00~16:30)

 

概要

ハンズオン

ForgeFPGA (13:00~16:30)【定員100名】

小型で小回りの利くプログラマブルデバイス ForgeFPGAのご紹介

  • 概要
    ForgeFPGAについて、開発の背景から仕様概要、開発環境、開発手順、製品ロードマップをご紹介します。
    さらにアプリケーションノートなどから具体的なデザイン例をいくつか選んで、ハンズオン形式で解説を行う
    ことで、実際の開発イメージを持っていただけます。簡単なVerilogのコーディング、テストベンチの作成に
    ついても説明の時間をとりますので、あまり予備知識の無い方も参加いただけます。
  • 受講をお勧めしたい方
    GreenPAKよりも回路容量の大きい製品を希望する方。FPGAを手軽に利用してみたい方。
  • 受講に必要な前提知識
    FPGAの基礎知識、GreenPAKの基礎知識、Verilogの基礎知識 (があるとなお良い)
  • 演習環境
    ノートPC (こちらでご用意いたします)

GreenPAK (13:00~16:30)【定員30名】

柔軟な回路設計を実現!アナログデジタル混載ICの製品概要と開発方法のご紹介

  • 概要
    アナログデジタル混載IC: GreenPAKの概要説明やデザイン演習を通して製品の理解を深めていただきます。
    GreenPAKは直感的なオリジナルのGUIを用いて、超小型PKGにお客様のアナログ・デジタルの機能を作りこむことが出来る製品です。デザインの演習では受講者にGUIツールを使ったデザイン作成をしていただくことで、ツールの使用感を体感いただけます。
  • 受講をお勧めしたい方
    アナログデジタル混載のプログラマブルIC GreenPAKに興味がある方。
    セットのPCB面積の削減の方法を探している方。
    新規部品検討の開発工数に課題を感じている方。
  • 受講に必要な前提知識
    電子回路、論理回路、アナログ回路の基礎知識
  • 演習環境
    ノートPC (こちらでご用意いたします)

BLE (①13:00~14:30, ②15:00~16:30)【定員20名】

Serial port Serviceでシリアル通信のBLE置き換えを実験してみよう!Power profilerでルネサスBLEの低消費性能を体感しよう!

  • 概要
    Bluetooth Low Energy(BLE)技術を活用した様々なアプリケーションが普及しており、その中でも既存の有線通信を無線化する事が注目されています。ルネサスでは、独自のBLEサービスであるSerial Port Serviceを提供しており、お客様の無線化ニーズに対応しています。Serial Port Serviceを実際に活用し、BLEを用いたデータの送受信を体験できます。当社BLE製品の特長である低消費電力性能も実際の電流測定を通じて体感いただけます。
  • 受講をお勧めしたい方
    BLEを新規に導入検討されている方。
    ルネサスBLEの低消費性能にご興味頂いている方。
  • 受講に必要な前提知識
    AdvertisingやConnection等の基礎的なBLE知識
  • 演習環境
    ノートPC、DA14531MOD評価ボード (こちらでご用意いたします)
    Smart Phone (当日お持ちください)

セミナー

Sensor (①13:00~14:30, ②15:00~16:30)【定員40名】

ルネサスのセンサをお見せします!

  • 概要
    ルネサスと言えばマイコンですが、実は、センサも数多くラインナップしております。室内の空気質を可視化するガスセンサ、高精度・高速応答を誇る温湿度センサ、超小型の風速センサなど、ユニークなセンサ群をご紹介いたします。
  • 受講をお勧めしたい方
    「センシング」に興味のある方。お困りごとをお持ちの方。

NFC (①13:00~14:30, ②15:00~16:30)【定員40名】

ルネサスのNFCの基礎、応用例のご紹介

  • 概要
    決済機能のあるスマートフォンや、交通系ICカードなど、NFC (Near field communication) を活用したアプリケーションが身近になってきました。ルネサスは、NFCチップセットやソフトウェアを手掛けるPantronics社を買収したことにより、コネクティビティ製品のポートフォリオを拡充しました。NFCの基礎から様々な応用例について、初心者向けにご紹介いたします。
  • 受講をお勧めしたい方
    “NFC”という言葉を聞いたことがあるけど中身をよくご存じない方。応用例を知りたい方。

PLC/Sub-G (①13:00~14:30, ②15:00~16:30)【定員40名】 

電力線通信 (PLC) と920MHz帯無線 (Sub-G) のご紹介 

  • 概要
    既存電力線に通信信号を重畳させることで省配線化などが実現可能なPLC (電力線通信) ソリューションおよび、メッシュ/マルチホップネットワークにより、長距離でロバストな通信が可能なSub-G/Wi-SUNソリューションの最新状況、採用事例、デモをご紹介いたします。
  • 受講をお勧めしたい方
    有線/無線の通信を活用し、省配線化や大規模ネットワーク/状態監視などを検討されている方。

本イベントに参加ご希望の方は、下記のお申し込みボタンを押してください。
(参加ご希望のハンズオン/セミナーは、次の事前アンケートでご選択ください)
*お申し込みの際には「My Renesas」へのご登録が必要となります。
  ご登録いただいていない方は、事前にMy Renesasをご登録の上、お申し込みください。

2024年 05月29日(水)