| パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZFA | Z5.067B | NA | 5 | PLASTIC | Yes | 15.24mm | 10.16mm | |||
| ZFB | Z5.067A | NA | 5 | PLASTIC | Yes | 10.54mm | 10.16mm | |||
| ZO5 | TO | 5 | G | PLASTIC | Yes | 0.00mm | 9.22mm | 17.78mm | 0.00mm | |
| ZZZ | VFQFPN | 0 | NP | PLASTIC | No | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm |