メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

YWK (Module 45)

タイトル情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
V45.8X8C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
YWK
Package Description
Descriptive text for this package.
Custom 45 I/O 8mm x 8mm x 5mm Power Tower Module (non TLVR)
Package Status
Active
Package Type
Module
Package Code
The unique identifier of this package.
YWK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
45
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
幅
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.74mm
Pitch
0.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 4.74

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。