メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、 機能を拡張するためのインタフェースとしてTargetServer (COM拡張機能)を提供しています。このインタフェースを使用し、High-performance Embedded Workshop用のカスタマイズウィンドウの作成や他アプリケーションとの連携環境を構築することができます。

Learn More

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 141 KB
1件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 372 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.41 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.09 MB English
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 127 KB English IDE: HEW
1件

機能

TargetServerは、各種メソッドを公開しています。これらのメソッドを使用してHigh-performance Embedded Workshopの機能を拡張することができます。

画像
独自環境構築例

構成

TargetServer (COM拡張機能)は、High-performance Embedded Workshop 本体、TargetServer (EcxHewTargetServer.dll、HewTargetServer.exe)で構成しています。ユーザア プリケーション(*.exe、*.dll)側にインタフェースを組み込むことでTargetServer (COM拡張機能)を使用した環境を構築できま す。

画像
全体の構成

[全体の構成]

画像
High-performance Embedded Workshop TargetServer の連携例

[High-performance Embedded Workshop TargetServer の連携例]

使用方法とメソッド一覧

High-performance Embedded Workshop用のカスタマイズウィンドウの作成や他アプリケーションと連携するには、Windowsアプリケーションの開発ツールを使用します。現在、各種メソッドはMicrosoft社のVisual C++ Ver.6.0にて動作確認済です。

[TargetServerメソッド一覧]

  • 実行制御用メソッド
  • レジスタ操作用メソッド
  • ソフトウェアブレーク用メソッド
  • 変数ブレーク用メソッド
  • 変数トレース用メソッド
  • 割り込み用メソッド
  • シンボル操作用メソッド
  • ダウンロード用メソッド
  • 起動/終了用メソッド
  • ワークスペース用メソッド
  • 構成とセッション用メソッド
  • プロジェクト用メソッド
  • ビルド関係用メソッド
  • ファイル関係用メソッド
  • カバレッジ関係用メソッド
  • その他

使用方法の詳細は、コンパイラパッケージに同梱のHigh-performance Embedded Workshop用 HewTargetServer ユーザーズマニュアル Rev.8.00 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。

サンプルプログラム

TargetServerのメソッドを使用したサンプルプログラムを提供します。 本サンプルプログラムは、TargetServerの全メソッドを使用しています。各種メソッドの使用方法のご理解にご活用ください。

サンプルプログラムのダウンロード

画像
サンプルプログラムの実行画面

[サンプルプログラムの実行画面]

ナレッジベース

  1. 実行時に「サーバーによって例外が返された」と表示され処理が停止する

    ... p_bstrSouorceFiles)に発生します。 この問題を解決するには、こちらからHEW TargetServerの最新バージョンをダウンロードしてご使用してくだ ...

    2021年11月26日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。