メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Renesas Corporation

カテゴリ: Communication

コミュニケーションデバイスクラス(CDC)として構成されたRenesas Synergy™ マイクロコントローラがWindows® (7/8/10)ホストPCによって識別されるためには、WindowsホストPCにRenesas Synergy SIGNED USB CDCドライバがインストールされている必要があります。

Renesas Synergy SIGNED USBドライバは、以下のUSBベンダおよび製品IDを使用して作成されています。

  • ベンダID:045B
  • プロダクトID:5300 (Renesas Synergy™ USB CDCクラス専用)

Renesas Synergy SIGNED USB CDCドライバは、従来のすべてのバージョンのRenesas Synergy USB CDCドライバに取って代わります。このドライバパッケージには、カタログファイル(.cat)やインストール情報ファイル(.inf)に加えて、WindowsホストPCにRenesas Synergy SIGNED USB CDCドライバをインストールする手順を記述したアプリケーションノートが含まれています。

特長

 

 

リリース情報

USB CDC Drivers v 0.1

Current Public Release

発売日: 2018-04-12

MD5: b405aee4c406534f52014fc6367fe78d

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 619 KB
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 616 KB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。