メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

作成日: 2023年1月15日
Renesas Electronics Corporation

オープンソースAIフレームワークの多くをRZ/Gのエンドポイントで推論実行する組込み型人工知能を提供します。

RZ/G2シリーズのリファレンスプラットフォームでネイティブに推論実行できるようにするYoctoメタレイヤーのコレクションを提供します。また画像による、ショッピングバスケット内の商品認識のサンプルベンチマークアプリケーションを使ってRZ/G2シリーズを素早く評価することができます。

製品概要

RZ/GシリーズのAI BSPは、広く知られているFOSS(フリー&オープンソースソフトウェア)のAIフレームワークであるArmNN、ONNX Runtime、TensorFlow LiteをVLPに組み込みます。RZ/Gのプラットフォームで学習した結果を用いて推論を実行できます。

AI BSPには、一般に良く知られているいくつかのプレトレーニング済み画像分類モデルの実行パフォーマンスをテストする各フレームワークのサンプルベンチマークアプリケーションも含まれます。

お客様はAIの推論を組み込んだLinuxをRZ/G2ボードですぐに利用できます。

また、RZ/G2製品の評価のためのデモを用意しています。デモをご使用いただくことで、RZ/G2製品をすぐに評価いただくことができます。

特長

  • Yoctoメタレイヤーのコレクション(meta-renesas-ai)を提供。
  • サポートフレームワークはArmNN、ONNX Runtime、TensorFlow Lite
  • VLPやBSPと合わせてビルドすることで、RZ/Gシリーズの環境を容易に作成可能。

提供機能

  • Yoctoメタレイヤーのコレクション(meta-renesas-ai)
  • サポートフレームワーク: ArmNN(v22.02)、ONNX Runtime(v1.8.0)、TensorFlow Lite(v2.5.3)
  • 評価用サンプルベンチマークアプリケーション

対象リファレンスボード

  • RZ/G2 Group
    • HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h) Rev 4.0
    • HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m) Rev 4.0 (*1)
    • HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n) Rev 4.0
    • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (ek874) Rev C
    • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (ek874) Rev E
    • RZ/G2L Evaluation Board Kit PMIC version (*2):
      • RZG2L SMARC Module Board v02
      • RZ SMARC Series Carrier Board v04
    • RZ/G2LC Evaluation Board Kit
  • (*1) There are 2 versions of RZ/G2M LSI devices. There are version 3.0 and 1.3 (hereinafter referred to as “RZ/G2M v3.0” and “RZ/G2M v1.3”).
    (*2) “RZ/G2L Evaluation Board Kit” and “RZG2L Evaluation Board Kit PMIC version” includes the RZG2L SMARC Module Board and the RZ SMARC Series Carrier Board.

更新履歴

2021/12/29: 新規作成
2023/1/15: v5.0.0

ダウンロード

以下のRelease Noteでビルド手順をご確認いただき、必要なファイルをダウンロードしてください。

尚,詳細な説明が不要な方はGitHubをご利用ください。

サポートポリシー

原則としてルネサスは本パッケージのサポートは行いません。

ブログ

Embedded Artificial Intelligence Inference with Renesas RZ/G2

ターゲットデバイス

関連ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。