メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本RZ/A1LU FreeRTOS™ソフトウェア開発キットは、市場投入までの期間短縮に貢献します。

ダウンロード:RZ/A1LU Group RZ/A1LU Software Package (ZIP)

AzureRTOSソフトウェア開発キットについては、 こちらをご覧ください。

注:TES Guiliani-Lite の前払いライセンスは、現在提供されていません。

(注)ICCARM、IAR Embedded Workbench は有償です。

RZ/A1LU Software Packageは、カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする RZ/A1LU 向けHMIソフトウェア開発キットです。 本パッケージは、RZ/A1LU向けのデバイスドライバ、ミドルウェア、およびサンプルプログラムを単一パッケージとして構成しています。

* Stream it! V2は別途購入が必要です。

特長

  • 開発に利用できるドライバ用サンプルプログラムおよびアプリケーションサンプルプログラムを同梱しており、RZ/A1LU の周辺機能をすぐに利用開始できます。
  • QE for Display(e2 studioプラグイン)と組み合わせることで、GUI を用いて画質および LCD タイミングの調整を容易に行えます。
  • QE for Camera(e2 studio plug-in)と組み合わせることで、GUI を用いてカメラモジュールおよびカメラタイミングの調整を容易に行えます。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 345 KB
クイックスタートガイド PDF 414 KB
ツールニュース-リリース PDF 301 KB English
アプリケーションノート PDF 1.97 MB
AI生成コンテンツ: The software package supports the RZ/A1LU Stream it! V2.3 platform, integrating hardware components such as TFT LCD, OV7670 camera, Ethernet, USB devices, and PMOD interfaces. It covers system architecture, hardware connectivity, and software configuration including drivers for ADC, switches, LEDs, USB mass storage, camera, touchscreen, and audio. The package includes middleware, device drivers, and utilities for GUI, video, and network applications. It provides detailed folder structures, system commands, and configuration examples to facilitate development and debugging. The package supports real-time OS, USB host stacks, Ethernet stacks, and various communication protocols, enabling comprehensive human-machine interface and multimedia applications.
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RZ FreeRTOS Software Package|v3.40],[Toolchains=GNU Arm Embedded|V12.2.Rel1;IAR Compiler for Arm|v.9.40.2]
ログインしてダウンロード ZIP 80.89 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
サンプルコード
[Software=RZ Software Development Kit],[Toolchains=GNU Arm Embedded]
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
2件

製品パッケージの内容

  • カメラ入力およびLCD出力のサンプルアプリケーション
  • 各種ドライバ/ミドルウェア/ユーティリティのサンプルアプリケーション
    • Ethernet(LwIP)
    • USB Host MSC(FatFs)
    • USB Host HID クラス キーボード
    • USB Host HID クラス マウス
    • USB Host CDC クラス シリアルドライバ
    • USB function HID クラス マウス
    • USB function CDC クラス シリアルドライバ
    • ビデオユーティリティ(RVAPI)
    • タッチパネルユーティリティ
    • CMOSユーティリティ
    • サウンド入力/出力
  • デバイスドライバ
  • OS(FreeRTOS)

パートナーツール

パートナーツール説明詳細/入手先
H.264デコード
[株式会社テクノ マセマティカル]
RZ/Aの内蔵RAMを使用して、H.264 WVGA(800×480)@30fpsの再生を実現します。
2MB未満のRAMで再生が可能です。
お問い合わせ

動作環境

統合開発環境IAR Embedded Workbench for Arm,
e2 studio
コンパイラIAR C/C++ Compiler または GNU Arm Embedded Toolchain
サポートボードStream it! – RZ – V2.0 – RZ – V2.0
エミュレータJ-Link LITE(ボードに同梱。本J-Link LITEは他のボードでは使用できません)
開発支援ツールディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera

RZ/A1Hグループをご使用の場合は、RZ/A1H Software Packageをご参照ください。

RZ/A スタートアップ

STREAM IT! RZハードウェア開発プラットフォームとRZ/A1LU組み込みMPUを活用し、産業用HMI開発を迅速に立ち上げられます。

詳細情報

サポートコミュニティ

  1. RZ/A1HでのAD変換

    ... をインストールし、アルファプロジェクトが提供しているソフトウェアライブラリ「αRPL」のサンプルプログラムを使用 ...

    2021年8月19日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。