メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RoX (R-Car Open Access) Whitebox is a generic platform to accelerate development using R-Car S4 SoCs and the new generation of R-Car SoCs. The RoX Whitebox stack is built based on OSS including open-source OS and hypervisor that accelerates the development of ADAS, cockpit, and connected services applications. Also, it includes reference applications to jumpstart evaluation and development. All software is provided as an all-in-one package under a Free of Charge (FoC) license, which facilitates testing and can be widely used in advanced development. The open-source based software enables users to freely modify the source code to customize it for their development. Users can also leverage software solutions provided by the R-Car Consortium (RCC) partner ecosystem of over 255 companies.

R-Car S4 Whitebox SDK
R-Car S4 Whitebox SDKはコネクテッドサービスのアプリケーション開発を加速させる統合開発プラットフォームです。全てのソフトウェアはFoC (Free of Charge)ライセンスでall-in-one packageとして提供されます。
Software Packageルネサス
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。