メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータE100
対応マイコンRS-4シリーズ
対応MCUモードシングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量(1) MCU内蔵ROM : 2Mバイト
(2) MCU内蔵RAM : 128Kバイト
(3) MCU内蔵EEPROM : 2Mバイト
最大動作周波数電源電圧 1.62~5.5[V] 33MHz
電源の供給エミュレータのDC電源から供給

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0ESRS400MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(RS-4 E100エミュレータソフトウェア)
    - RX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。