メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 148.81 MB English
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.65 MB English
リリースノート PDF 1.08 MB English
リリースノート PDF 133 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 241 KB English
ツールニュース-リリース PDF 177 KB English
ツールニュース-リリース PDF 145 KB English
12件

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータE100
対応マイコンM16C/60シリーズ
M16C/65グループ
M16C/64Aグループ
M16C/64Cグループ *1 
M16C/65Cグループ *1 
MCU(プログラムROM容量792K バイト用)
対応MCUモードシングルチップモード、メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード
対応最大ROM、RAM容量(1)MCU内蔵フラッシュROM : 792Kバイト
0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB)
10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB)
40000h~FFFFFh : プログラムROM1 (768KB)

(2)MCU内蔵RAM : 47Kバイト
00400h~0BFFFh
エミュレーションメモリ1MB(4kB単位で4ブロックに割付可)
12MHz以下 : 0wait、12MHz超 : 1wait
最大動作周波数電源電圧 2.7~5.5[V] 32MHz(PLL使用)
電源の供給エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

注:

  • *1: M16C/64A、M16C/65用のE100エミュレータ環境を使用してデバッグすることが可能です。ただし、E100で対応しているMCUはあくまでM16C/64A、M16C/65ですので、M16C/64C、M16C/65Cと、M16C/64A、M16C/65の差異を認識の上、デバッグに使用してください。詳細はご相談ください。

メモリ空間拡張機能4MBモード使用時の注意事項

  • ・メモリ空間拡張機能4MBモード使用時、メモリ空間拡張領域への ダウンロード、またはメモリ空間拡張領域にエディタウィンドウ(混合モード表示モード、逆アセンブリ表示モード)、メモリウィンドウおよびウォッチウィン ドウでアクセスする場合はバンク7のみ可能です。 この場合のデータバンクオフセットは、データバンクレジスタのオフセットビットに従います。
  • ・メモリ空間拡張機能4MBモード使用時、各バンクにアクセスする場合はメモリ空間拡張機能4Mバイトモード用コマンドを使用してください。メモリ空間拡張機能4Mバイトモード用コマンドの詳細に関しては各エミュレータのヘルプを参照してください。

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E530650MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

ナレッジベース

  1. M16C/65またはM16C/64Aでソフトウェアブレークが正しく実行されない

    ... 可能性があります。ツールニュースの内容を確認してください。https://www.renesas.com/document/tnr/free-charge-replacement-malfunctioning-charged-ws-commercial-products-r0e530650mcu00-mcu-unit-and

    2021年12月29日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。