メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 148.81 MB English
1件
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 5.75 MB English
ツールニュース-お知らせ PDF 598 KB English
ツールニュース-リリース PDF 494 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 534 KB English
ツールニュース-リリース PDF 615 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.05 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.08 MB English
ツールニュース-リリース PDF 463 KB English
ツールニュース-リリース PDF 147 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 140 KB English
ツールニュース-リリース PDF 153 KB English
ツールニュース-リリース PDF 171 KB English
ツールニュース-リリース PDF 152 KB English
21件

仕様一覧

項目内容
対応エミュレータE100
対応マイコンR8C/3xシリーズMCU
対応MCUモードシングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量

(1)   MCU内蔵フラッシュROM : 4Kバイト+256Kバイト  
03000h~03FFFh : データフラッシュ (4KB)
04000h~43FFFh : プログラム(256KB)

 


(2)   MCU内蔵RAM : 10Kバイト
00300h~02BFFh

最大動作周波数電源電圧  2.7~5.5[V] 20MHz
1.8~5.5[V] 5MHz  
電源の供給エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格  ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
・米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E521300MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

オプション製品

R0E521300MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/3xシリーズの各グループに対応します。

変換基板名対応MCUグループ
R0E53038ACFK30 (PLQP0080KB-A)R8C/38A、38C、38M、38E、38F、38G、38H、38W、38X、38Y、38Z グループ
R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A)R8C/36A、36C、36M、36E、36F、36G、36H、36W、36X、36Y、36Z グループ
R0E53036ACFG40 (PLQP0064GA-A)R8C/36A、36C、36M グループ
R0E53035ACFJ50 (PLQP0052JA-A)R8C/35A、35C、35D、35M グループ
R0E53034ACFK60 (PLQP0048KB-A)R8C/34C、34M グループ
R0E53034ECFK60 (PLQP0048KB-A)R8C/34E、34F、34G、34H、34P、34R、34W、34X、34Y、34Z グループ
R0E53033ACFG90 (PLQP0032GB-A)R8C/33A、33C、33D、33M グループ
R0E53033GCFG90 (PLQP0032GB-A)R8C/33G、33H グループ
R0E53032GCSJC0 (PLSP0020JB-A)R8C/32G、32H グループ
R0E53032ACSJC0 (PLSP0020JB-A)R8C/32A、32C、32D、32M グループ
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。